Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2213984_Atmos GIGA-B 40_105-5,5_2_6

Expand Table
ES
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Número de artículo
ARTICLE_ID
Código de tipo
ARTICLE_NAME
Fabricante
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Texto corto
DESCRIPTION_SHORT
Texto tierno
DESCRIPTION_LONG
Conexión 1
EF000321
Conexión 2
EF000322
Ángulo de la primera perforación
A1 [°]
Ángulo de la primera perforación
A2 [°]
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
B1 [mm]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2213964
Atmos GIGA-B 32/95-3/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213965
Atmos GIGA-B 32/85-2,2/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213969
Atmos GIGA-B 32/160-11/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213970
Atmos GIGA-B 32/150-7,5/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213971
Atmos GIGA-B 32/140-5,5/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213972
Atmos GIGA-B 32/130-4/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213976
Atmos GIGA-B 32/200-15/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213977
Atmos GIGA-B 32/190-11/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213982
Atmos GIGA-B 40/125-11/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213983
Atmos GIGA-B 40/115-7,5/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213984
Atmos GIGA-B 40/105-5,5/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213985
Atmos GIGA-B 40/95-4/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213990
Atmos GIGA-B 40/160-15/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213991
Atmos GIGA-B 40/150-11/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213992
Atmos GIGA-B 40/140-7,5/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213996
Atmos GIGA-B 40/200-22/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213997
Atmos GIGA-B 40/190-18,5/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213998
Atmos GIGA-B 40/180-15/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
2213999
Atmos GIGA-B 40/170-11/2/6
WILO SE
350
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Flange
Flange
45.00
45.00
20.00
Show compressed display (94 configurable products)
Número de pedido2213984
Últimos cambios17.09.2025 09:29:32
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties

IFC4

IFC4_IFCPUMP Pump

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment
Family mechanical part typeBreaksInto
Family MEP equipment classificationPump